??
CAD model selection
K0448.29012
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0448 - Oil level sight glasses aluminium
Bill of material
K0448.29012
BESTKIPP
Order No.
K0448.29012
D
diameter
29.7 mm
D1
thread
G 1/2
D2
diameter
15.0 mm
L
Length
10.0 mm
L1
Length
9 mm
SW
width across flats
27 mm
MOMENT
Max. tightening torque
15 Nm
DRUCK
pressure load max.
10 bar
GEW
Approx. weight
0.0135 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
90269060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245191468
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions